Magyarország - Magyar

Philips HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HID-PV C 2x35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 89572800
Teljes rendelési kód: 872790089572800

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,5 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
33 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
14

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700656866 hu_HU pdf 477.6 kB

Látvány

Product-Photographs-913700656866_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700656866_EU
Több eszköz - Visuals