Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HID-PV m 20 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913700646266
Teljes rendelési kód: 872790089060000

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
15 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
24

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700646266 hu_HU pdf 202.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913700646266_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700646266_EU
Több eszköz - Visuals