Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HID-PV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913700665166
Teljes rendelési kód: 872790093365900

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,25 mA
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
26 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
24

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700665166 hu_HU pdf 460.7 kB

Látvány

Product-Photographs-913700665166_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700665166_EU
Több eszköz - Visuals