Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Termékleírás

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Rendelési kód: 913700652966
Teljes rendelési kód: 872790085974400

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,33 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
33 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
20

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700652966 hu_HU pdf 230.5 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Látvány

Product-Photographs-913700652966_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Több eszköz - Visuals