Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Termékleírás

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Rendelési kód: 913700652766
Teljes rendelési kód: 872790085962100

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
26 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
24

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700652766 hu_HU pdf 230.6 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Látvány

Product-Photographs-913700652766_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Több eszköz - Visuals