Philips AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision Compact (35, 50 és 70 W) CDM lámpákhoz – az intelligens elektronikus előtét

Termékek

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
913700683866

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Az AspiraVision a HID elektronikus előtétek technológiájának felsőfokát jelenti. Kompakt, könnyű, egyszerűen használható, és plusz funkciókat tartalmaz a 35, 50 illetve 70 W-os CDM-lámpák optimális működtetéséhez. A nemrég hozzáadott kapcsolási funkció rugalmasságot biztosít a használók számára azzal, hogy egyetlen vezérlővel háromféle teljesítményű fényforrás használható.

Előnyök

  • A SOFT START funkció csökkenti a felszereléshez szükséges áramköri megszakítók számát; a Loop Trough áthurkolási funkció gyorsabb, költséghatékonyabb felszerelést tesz lehetővé

  • Hosszabb élettartam

Jellemzők

  • SOFT START

  • Loop Through áthurkolási funkció (független változatban)

Alkalmazási területek

  • Kiemelő és díszvilágítás üzletekben, közösségi terekben, előcsarnokokban és irodákban
  • Kizárólag beltéri használatra alkalmas

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet AspiraVision Compact for CDM hu_HU pdf 536.6 kB

Látvány

Family-Photographs-AspiraVision Compact for CDM
Több eszköz - Visuals