Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 913700683866
Teljes rendelési kód: 871829123310700

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,25 mA
Induló áramlökés szélessége
10 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
8 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
58
Túlfeszültség-védelem (közös/különbözeti)
EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700683866 hu_HU pdf 492.8 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz pdf 117.7 kB

Látvány

Product-Photographs-913700683866_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700683866_EU
Több eszköz - Visuals