Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-S 254 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 90562500
Teljes rendelési kód: 872790090562500

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,38 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
28 A

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713033766 hu_HU pdf 428.0 kB

Brosúrák

Kiegészítő adatlap
GSAD_HFSIITL5_0005-Additional datasheet PDF 369.9 kB

Látvány

Product-Photographs-913713033766_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713033766_EU
Több eszköz - Visuals