Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-S 154 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 90561800
Teljes rendelési kód: 872790090561800

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
20 A

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713033666 hu_HU pdf 428.0 kB

Brosúrák

Kiegészítő adatlap
GSAD_HFSIITL5_0006-Additional datasheet PDF 370.0 kB

Látvány

Product-Photographs-913713033666_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713033666_EU
Több eszköz - Visuals