Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 90560100
Teljes rendelési kód: 872790090560100

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Szivárgó földáram (maximum)
0,5 mA
Induló áramlökés szélessége
0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
28 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
12

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913713033566 hu_HU pdf 428.2 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-S 249 TL5 II 220-240V 50/60Hz pdf 264.3 kB

Látvány

Product-Photographs-913713033566_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913713033566_EU
Több eszköz - Visuals