A HF-Performer III PL-T/C egy fenntartható, vékony és magas-frekvenciájú, elektronikus előtét PL-T és PL-C fénycsövekhez. Ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol követelmény a jelentős energiatakarékosság. A HF-Performer III termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI A2).
Robosztus kivitel, amely nem csupán igen energiatakarékos, hanem megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak is.
Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
50,000 óra élettartam maximális ház-hőmérsékleten, lámpánként 60,000 be/ki kapcsolással kombinálva
Programozott, villogásmentes, előfűtött indítás (<2,0 ms) áramkör, amely lehetővé teszi a lámpa ki- és bekapcsolását a hasznos élettartam csökkentése nélkül.