Philips HF-Matchbox Red

Robosztus és kompakt kialakítás

Termékek

HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V
913700420666
HF-M RED 109 SH TL/PL-S 230-240V
913700422866
HF-M RED 114 SH TL/TL5/PL-C/S 230-240V
913700423266
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V
913700423466

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A HF-Matchbox Red megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Red termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI) A2.

Előnyök

  • Alkalmazható mozgásérzékelő rendszerek vezérlőrendszereiben.

  • Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.

Jellemzők

  • Több, mint 60,000 be/ki kapcsolás lámpánként (a lámpa/előtét kombinációtól függően)

  • Megfelelő vészműködés esetén 190 és 254 V változó feszültségű üzemmódban

Alkalmazási területek

  • Használható mozgásérzékelő vezérlőrendszerekkel, mint például a Philips OccuPlus rendszer
  • Elsősorban beltéri alkalmazásokban, mint például főként kiskereskedelmi üzletekben, irodaépületekben, hotelekben, otthonokban és lakóépületekben használt spotfények, mennyezeti lámpák, fénydobozok, vészkijárati és biztonsági szerelvények
  • Lakossági alkalmazások, például kültéri kertvilágítások, garázsok előterei, lépcsőházak

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet HF-Matchbox Red hu_HU pdf 580.7 kB

Látvány

Family-Photographs-HF-Matchbox Red
Több eszköz - Visuals