A HF-Matchbox Blue megfizethető, megbízható, kompakt, pehelykönnyű és magas-frekvenciájú előtét, mely 25 W alatti teljesítményű rendszerekben használható TL mini TL-D, TL5 és TL5c, PL-T/C és PL-L/S lámpákkal kombinálva. A HF-M Blue termékcsalád robosztus kivitelezésű, megfelel minden vonatkozó nemzetközi biztonsági és teljesítményre vonatkozó szabványnak, energiatakarékossági indexe (CELMA EEI) A2.
Az automatikus újraindítás (feszültségesést vagy lámpacserét követően) könnyű kezelhetőséget és problémamentes lámpacserét biztosít.
Használható I. vagy II. osztályú világítótestekben
Megfelelő vészműködés esetén 190 és 254 V változó feszültségű üzemmódban
Programozott, villogásmentes, előmelegített indítás (<0,8 ms); több, mint 8,000 be/ki kapcsolás lámpánként (a lámpa/előtét kombinációtól függően)