Magyarország - Magyar

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 93160330
Teljes rendelési kód: 871150093160330

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,35 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
31 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
12

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700192966 hu_HU pdf 198.8 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Látvány

Product-Photographs-913700192966_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700192966_EU
Több eszköz - Visuals