Magyarország - Magyar

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Termékleírás

Philips HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz

Rendelési kód: 93158030
Teljes rendelési kód: 871150093158030

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség
220–240 V
Hálózati frekvencia
50 to 60 Hz
Bemeneti frekvencia
50–60 Hz
Induló áramlökés szélessége
0,25 ms
Induló áramlökés csúcsértéke (maximum)
18 A
Termékek száma a fő áramköri lapon (16 A, B típus) (névleges)
28

Letöltések

Prospektusok

Termékprospektus
Localized commercial leaflet 913700192866 hu_HU pdf 198.7 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - HF-B 136/236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz pdf 106.2 kB

Látvány

Product-Photographs-913700192866_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-913700192866_EU
Több eszköz - Visuals