Philips MASTER VALUE LED spot PAR

Ideális megoldás szpotvilágításra

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A robusztus kialakítású, meleg fehér fényt kibocsátó, új generációs PAR-lámpák ideálisan használhatók a vendéglátóiparban általános és szpotvilágításra. Szabályozható fényerejűek, és különösen alkalmasak közterek, például előcsarnokok, folyosók és lépcsőházak megvilágítására, ahol folyamatos fényre van szükség. A normál LED-es szpotlámpákkal összehasonlítva nagyobb energiamegtakarítást kínálnak.

Előnyök

  • Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénlámpákhoz képest

  • Alacsonyabb karbantartási költségek

Jellemzők

  • Szabályozható fényerő

  • Az UV- és az infravörös tartomány hiányában csökken a kibocsátott hő, és megvédhetők a hőre érzékeny anyagok.

Alkalmazási területek

  • Vendéglátás: szállodai szobák, előterek, folyosók, recepciók, éttermek, bárok, kávézók
  • Otthon: nappali, hálószoba, előtér
  • Üzletek: kiállítóterek, kirakatok, boltok, próbafülkék

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER VALUE LED spot PAR hu_HU pdf 362.2 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER VALUE LED spot PAR
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER VALUE LED spot PAR
Több eszköz - Software Plugins