Philips MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, PAR20, 50 W, E27, 3000 K, 515 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 85 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003485802
Teljes rendelési kód: 871951444306800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003485802 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 172.6 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003485802 hu_HU pdf 288.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929003485802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003485802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D IES 7.7 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-PAR-COMF-8936061-COMF-8936061-Ref-929003485702 pdf 682.7 kB