Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 6500 K, 680 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 123 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 03833300
Teljes rendelési kód: 872110303833300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004256402 pdf 67.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 261.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004256402 hu_HU pdf 606.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929004256402_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004256402_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 680lm GU10 965 120D IES 5.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB