Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 650 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 118 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 03829600
Teljes rendelési kód: 872110303829600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004256202 pdf 68.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 260.9 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004256202 hu_HU pdf 608.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929004256202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004256202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 650lm GU10 930 120D IES 5.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB