Philips MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, PAR16, 80 W, GU10, 3000 K, 575 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 104 lm/W, EEL E, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 03827200
Teljes rendelési kód: 872110303827200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004255999 pdf 67.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 261.8 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004255902 hu_HU pdf 288.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929004255902_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004255902_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.5-80W GU10 930 36D IES 5.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-VALUE-LEDspot-MV-COMF-2198-Ref-929004255802 pdf 805.5 kB