Philips MASTER LEDspot LV

Ideális megoldás kiemelővilágításra

Termékek

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A Philips MASTER VALUE MR16 LED szpotlámpák a kisfeszültségű (12V) MR16 halogén lámpák kiváltására szolgálnak. A Philips által szabadalmaztatott megodásnak köszönhetően a fényforrás a sztenderd 12V-os elektronikus halogéntranszformátorok széles körével kompatibilis, emellett az 50W-os MR16 Philips halogénlámpákéval egyenértékű, nagy fénysugárintenzitást biztosít. A Philips MASTER VALUE MR16 LED szpotlámpák formája a lámpa hátsó részén tökéletesen megegyezik azon halogénlámpák formájával, amelyek kiváltására szolgálnak.

Előnyök

  • Akár 80%-os energiamegtakarítás a halogénlámpákhoz képest

  • A legtöbb transzformátorral kompatibilis

Jellemzők

  • Szabályozható fényerő

  • Szabadalmaztatott, intelligens vezérlő

Alkalmazási területek

  • Ideális kiemelővilágításra (pl. padlón, liftekben, bemutató polcokon, állványokon) szállodákban, kórházakban, üzletekben, múzeumokban.

Figyelmeztetések és biztonság

  • -20°C és 45°C környezeti hőmérséklet között használható

  • Használata kizárólag beltéri környezetben ajánlott, olyan nyitott lámpatestekben, ahol legalább 10 mm szabad tér van a fényforrás és a ház között

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV hu_HU pdf 358.4 kB
További szakirodalom
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Látvány

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Több eszköz - Visuals
Videó
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Több eszköz - Software Plugins