Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 450 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 77 lm/W, EEL G, PF 0.7, RG1, IP20

Rendelési kód: 929002492502
Teljes rendelési kód: 871951430718600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU5.3
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002492502 pdf 67.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 179.9 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002492502 hu_HU pdf 299.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929002492502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002492502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D IES 5.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB