Philips MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg

MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D

Termékleírás

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 3000 K, 630 lm, CRI 90, 25000 h, Üveg, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Rendelési kód: 30740700
Teljes rendelési kód: 871951430740700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU5.3
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002493602 pdf 67.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 180.1 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002493602 hu_HU pdf 295.4 kB

Látvány

Product-Photographs-929002493602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002493602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D IES 5.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929002492502 pdf 707.3 kB