Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, GU10, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, 112 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002981202
Teljes rendelési kód: 871951430875600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002981202 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 266.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002981202 hu_HU pdf 610.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929002981202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002981202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D IES 4.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB