Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND
Termékleírás
CorePro, LEDspot, PAR16, 65 W, GU10, 4000 K, 485 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 98.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- GU10
- Névleges élettartam
- 15 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Fényárammérési referencia
- Narrow Cone
- Jótállási idő
- 2 év