Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 285.7 kB
Product-Photographs-929002495902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002495902_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 345 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 86 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Cap/Base
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
Life Expectancy Diagram