Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 284.8 kB
Product-Photographs-929002068202_EU ZIP
Product-Diagrams-929002068202_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 3000 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Light Distribution Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM