Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 6500 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001218302
Teljes rendelési kód: 871869672841300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001218399 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 250.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001218302 hu_HU pdf 298.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929001218302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001218302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D ies 28.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB