Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg

Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 390 lm, CRI 80, 15000 h, Üveg, 84.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001218202
Teljes rendelési kód: 871869672839000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001218255 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 242.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001218202 hu_HU pdf 297.9 kB

Látvány

Product-Photographs-929001218202_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001218202_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D ies 28.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-15K-COMF-3273-Ref-929001215232 pdf 777.1 kB