Philips CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, AR111, 50 W, G53, 3000 K, 550 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 78.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 30538000
Teljes rendelési kód: 871951430538000

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G53
Névleges élettartam
15 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002965002 pdf 66.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002965002 hu_HU pdf 307.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929002965002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002965002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDspot 7-50W 830 AR111 40D IES 5.7 kB