Philips Classic LED spotMV

Klasszikus kialakítás

Termékek

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6
929001364655

Információk a termékcsaládokról

Leírás

A hagyományos kialakítású Classic LEDspotMV meleg, halogénszerű fényt ad, miközben nagyjából 90%-kal csökkenti a villanyszámlát. A család tagjai kompatibilisek a GU10 foglalattal rendelkező legtöbb meglévő szerelvénnyel, és alkalmasak a halogén-, illetve a hagyományos izzók közvetlen kiváltására. A LED-es fényforrásokkal jelentős energiamegtakarítás érhető el, és minimalizálhatók a karbantartási költségek is.

Előnyök

  • Hosszú élettartam

  • Hatalmas energiamegtakarítás

Jellemzők

  • Klasszikus kialakítás

  • Közvetlenül lecserélheti a meglévő hagyományos fényforrásait

Alkalmazási területek

  • Üzemi hőmérséklet-tartomány: –20 °C – 45 °C környezeti hőmérséklet
  • Csak beltérben, száraz körülmények között használható
  • a legtöbb GU10-es foglalatú nyitott lámpatestben használható, amelyek legalább 10 mm szabad teret biztosítanak
  • Nem használható vészvilágítási és kijáratmutató lámpatestekben

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet Classic LED spotMV hu_HU pdf 196.4 kB

Látvány

Family-Photographs-Classic LED spotMV
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-Classic LED spotMV
Több eszköz - Software Plugins