Philips CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Műanyag

MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Termékleírás

CorePro, LEDspot, MR11, 35 W, GU10, 2700 K, 240 lm, CRI 80, 25000 h, Műanyag, 68 lm/W, EEL G, PF 0.4, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001364655
Teljes rendelési kód: 871869977591900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Névleges élettartam (óra)
25 000 h
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001364655 pdf 68.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 207.0 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001364655 hu_HU pdf 265.5 kB

Látvány

Product-Photographs-929001364655_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001364655_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6 IES 29.4 kB