Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

Az érték és a teljesítmény optimális kombinációja

Termékek

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
929003807402
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8
929003807602

Információk a termékcsaládokról

Leírás

Üdvözöljük az új Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient-t – az Ön megoldását, amellyel az árérzékenyebb vásárlókat ultrahatékony LED-ekre fejlesztheti. Költséghatékony kialakításának, nagy energiahatékonyságának és hosszú élettartamának köszönhetően az új LED-cső meggyőző tud lenni a fénycsövekről LED-es világításra történő áttérés esetén 2 hónapnál rövidebb megtérülési idejével.

Előnyök

  • Azonnali energiamegtakarítás a fluoreszkáló vagy a szabványos LED-csőhöz képest

  • Megbízható működés, akár 75 000 órán át

Jellemzők

  • Az ultra hatékonyság hihetetlen B osztályú energiahatékonysági besorolást ér el

  • Akár 75 000 óra élettartam

Alkalmazási területek

  • Ipari létesítmények és raktárak
  • Irodák, iskolák és üzletek

Letöltések

Prospektusok

Termékcsalád prospektusa
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient hu_HU pdf 219.9 kB

Látvány

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Több eszköz - Software Plugins