Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003807602
Teljes rendelési kód: 872016931675100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 293.5 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003807602 hu_HU pdf 659.5 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation instructions pdf 930.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003807602_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB