Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2900 lm, 3400 lm, CRI 80, 75000 h, 147 lm/W, EEL D, G13, Üveg, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 13917700
Teljes rendelési kód: 872110313917700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004356702 pdf 68.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 180.4 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004356702 hu_HU pdf 912.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Látvány

Product-Photographs-929004356702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004356702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 IES 5.4 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 830 T8 ldt 6.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB