Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 220-240 V, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 161 lm/W, EEL C, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002997802
Teljes rendelési kód: 871951431684300

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
60 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002997802 pdf 67.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 249.2 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002997802 hu_HU pdf 642.7 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166174411 MAS Corepro LEDtube pdf 491.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929002997802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002997802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8 IES 46.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-Value-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-7389584-Ref-929002997702-EPD pdf 693.6 kB