Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 631.9 kB
Szerelési útmutató pdf 491.8 kB
Product-Photographs-929002021602_EU ZIP
Product-Diagrams-929002021602_EU ZIP
Termékleírás
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
FailureRate