Philips MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T8, HF, 1200 mm, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2350 lm, CRI 80, 75000 h, 146 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Rendelési kód: 929003554002
Teljes rendelési kód: 871951446700200

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13 Rotatable end-cap
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003554002 pdf 67.6 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 250.6 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003554002 hu_HU pdf 648.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
LEDtube Installation Guide HF 1 pdf 2.8 MB

Látvány

Product-Photographs-929003554002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003554002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W830 T8 IES 73.3 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-InstantFit-HF-T8-COMF-2168-Ref-929003554102 pdf 698.0 kB