Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 h, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 40 %, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Rendelési kód: 929004260302
Teljes rendelési kód: 872110304417400

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13 Rotatable end-cap
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 txt 5.5 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004260302 pdf 68.1 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004260302 hu_HU pdf 647.3 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929004260302_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004260302_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 IES 8.1 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 600mm HO 7.6W840 T8 ldt 5.9 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004260302 pdf 663.9 kB