Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 11.3 W, 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB

Termékleírás

MASTER, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 11.3 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Műanyag, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Rendelési kód: 929004242502
Teljes rendelési kód: 872016938807900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13 Rotatable end-cap
Fenntarthatósági besorolás
Signify Circle
Névleges élettartam
75 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
5 év

Letöltések

Prospektusok

Pályázat szövege
Tender text - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB txt 5.6 kB
Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929004242502 pdf 67.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 247.5 kB
Leszerelési utasítások
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929004242502 hu_HU pdf 648.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Látvány

Product-Photographs-929004242502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929004242502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1200mm HO 11.3W 840 T8 EELB ldt 34.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241902 pdf 688.8 kB