Termékek
LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4
26364200
LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
26356700
LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4
26358100
3 tétel
Információk a termékcsaládokról
Leírás
A Philips LEDtube a LED fényforrást hagyományos, fénycsöves formájú kivitelben biztosítja. Ideális megoldás az általános világítási alkalmazások továbbfejlesztéséhez: megfelel az alapvető világítástechnikai követelményeknek, jelentős energiamegtakarítást kínál és környezetbarát.
Előnyök
Csökkentett működési költségek az alacsonyabb energiafogyasztásnak köszönhetően
Alacsonyabb karbantartási költség a hagyományos lámpáknál 2-3-szor hosszabb élettartamnak köszönhetően