Magyarország - Magyar

Philips LEDtube, Egyéb, Hálózat, 300 mm, 2.2 W, 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 h

LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Termékleírás

LEDtube, Egyéb, Hálózat, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 h, 113 lm/W, EEL E, S14s, Műanyag, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Rendelési kód: 929002444201
Teljes rendelési kód: 871951426356700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
S14s
Névleges élettartam
30 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Névleges élettartam (óra)
30 000 h
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002444201 pdf 66.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 247.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002444201 hu_HU pdf 632.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929002444201_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002444201_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4 IES 1.1 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB