Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzális, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, Univerzális, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 h, 112 lm/W, EEL E, G13, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002420002
Teljes rendelési kód: 871869978281800

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002420002 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 248.9 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002420002 hu_HU pdf 623.6 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Látvány

Product-Photographs-929002420002_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002420002_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8 IES 59.4 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB