Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzális, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, Univerzális, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2500 lm, CRI 80, 50000 h, 108 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 80172700
Teljes rendelési kód: 871869680172700

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929001869502 pdf 68.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 246.0 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929001869502 hu_HU pdf 368.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Látvány

Product-Photographs-929001869502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929001869502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W830 T8 ies 23.5 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB