Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 1700 lm, CRI 80, 50000 h, 109 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003577232
Teljes rendelési kód: 871951448640900

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003577232 pdf 66.7 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 269.8 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003577232 hu_HU pdf 621.8 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003577232_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003577232_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8 IES 21.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB