Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 615.8 kB
Szerelési útmutató pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003577132_EU ZIP
Product-Diagrams-929003577132_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 750 lm, CRI 80, 50000 h, 93 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8
FailureRate
LifetimeVsTc