Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2200 lm, CRI 80, 50000 h, 110 lm/W, EEL E, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 45981600
Teljes rendelési kód: 871951445981600

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
G13
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
200 000
Lighting Technology
LEDtube
Fényárammérési referencia
Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003547402 pdf 68.5 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 272.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003547462 hu_HU pdf 621.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003547462_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003547462_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL IES 21.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB