Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL
Termékleírás
CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 800 lm, CRI 80, 50000 h, 100 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- G13
- Névleges élettartam
- 50 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 200 000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Fényárammérési referencia
- Sphere