Philips MASTER, LED HPL, Kukoricacső, EM/hálózat, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 57-42W E27 830

Termékleírás

MASTER, LED HPL, Kukoricacső, EM/hálózat, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Műanyag, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Rendelési kód: 929002006502
Teljes rendelési kód: 871869963822100

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
E27
Névleges élettartam
50 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LED HPL
Fényárammérési referencia
Sphere
Jótállási idő
8 years

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002006502 pdf 67.0 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 207.9 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002006502 hu_HU pdf 559.8 kB

Brosúrák

Megfelelőségi nyilatkozat
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 pdf 148.1 kB
Szerelési útmutató
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Látvány

Product-Photographs-929002006502_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002006502_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - TForce LED HPL ND 57-42W E27 830 ies 14.6 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB