Ne maradjon le!
Értesüljön a legfrissebb híreinkről és újdonságainkról – iratkozzon fel hírlevelünkre!
Rendszerintegrátorok
Kivitelezők és nagykereskedők
Green Switch Calculator
Ügyfeleink történetei
Kapcsolat
Álláslehetőségek
Hírek és események
A hivatalos Philips világítási katalógus új otthonra lelt!
Csak az üzletben kapható
Termékprospektus pdf 554.6 kB
Product-Photographs-929003603202_EU ZIP
Product-Diagrams-929003603202_EU ZIP
Termékleírás
CorePro, LEDbulb, A60S, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 95 lm/W, EEL F, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
Light Distribution Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 827